Publicar produtos
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking

    Good Life Composite Decking

    Traduzido por Google,

    Com preços mais próximos aos da madeira, os decks Good Life incluem tonalidades clássicas em vários tons e cores sólidas, perfeitos para criar um espaço de convivência ao ar livre informal com uma aparência autêntica de madeira.

    • A Coleção Escapes apresenta cores em vários tons que lembram madeiras exóticas.
    • A Coleção Weekender apresenta cores sólidas para um visual tradicional de deck com acabamento em verniz.
    • O núcleo composto durável resiste a lascas, apodrecimento, rachaduras, insetos e deterioração.
    • A camada protetora de três lados ajuda a resistir a manchas e desbotamento.
    • As tábuas nunca precisam ser lixadas, envernizadas ou pintadas. Basta limpá-las com água e sabão ou um detergente suave.
    • Good Life contém 96% de material reciclado, combinando madeira reciclada com a resistência duradoura do plástico reciclado.
    • Está disponível uma versão do deck Good Life com classificação de resistência ao fogo, que ajuda a resistir a danos causados ​​pelo fogo e a reduzir a propagação das chamas, proporcionando proteção adicional para o deck e para a casa (exceto para a Cabana).
    • A coleção Escapes tem garantia de 30 anos contra desempenho, manchas e desbotamento.
    • A Coleção Weekender possui garantia de 25 anos contra desempenho, manchas e desbotamento.
    Especificação
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: .92 in. x 5.25 in., Relief bottom

      Reversible: No

      Material: Wood-plastic composite core with co-extruded cap on three sides

      Fascia Available: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft. All colors

      Multi-Tonal Colors: Cabana, Tuscan Villa, Bungalow, Beach House

      Stain and Fade Warranty: Escapes Collection: 30 years, Weekender Collection: 25 years

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: A Fire-rated version of Good Life is available and approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones (excluding Cabana).
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class B, FSI 70.
      • CCA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0500.

      Span Limitations: Perpendicular to joist: 16 in., Up to 45-degree angle to joist: "12 in., Stair tread spacing: 12 in.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagood-life-composite-fiberon-decking
    • Familia de productoFiberon Decking
    • Grupo de produtosComposite Deck
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Código CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Decking