Publicar produtos
Decorative Elements Cross Grid

Decorative Elements Cross Grid

Traduzido por Google,

SDLs, grades e muntins interiores melhoram a aparência de qualquer estrutura de vidro. As grades estão disponíveis em três tipos padrão: Ogee, Tradicional e Colonial.

A Solar Innovations® oferece dois tipos de grelhas: travessas interiores e grelhas exteriores com folhas divididas simuladas interiores (SDLs).Coloque as travessas interiores no espaço aéreo entre dois painéis de vidro. Nós para essas grades em quase qualquer estilo, incluindo designs de raio, como um palladiano ou um arco de raio. Muntins estão disponíveis nas cinco cores de pintura padrão da Solar Innovations®, alumínio inacabado e acabamentos anodizados: bronze claro e escuro. Os muntins internos são geralmente mais econômicos e mais fáceis de limpar. Como resultado, são excelentes opções para ambientes que se sujam facilmente, como uma estufa.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-decorative-element-cross-grid
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosSDLs Grids and Interior Muntins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Window Grille
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 11
  • Título OmniclassWindow Components 

Disponibilidade da região

América do Norte