Publicar produtos
Double Pitch RidgeMount Skylight Model SI5006

Double Pitch RidgeMount Skylight Model SI5006

Traduzido por Google,

As clarabóias de passo duplo consistem em dois lados inclinados que se encontram em um cume e duas extremidades de empena. Elementos decorativos como cristas e remates podem ser adicionados à clarabóia para criar uma aparência mais tradicional.

As clarabóias Hip End são semelhantes às configurações de Double Pitch. Em vez de extremidades de empena, as Hip End Skylights inclinam-se para baixo no final como uma clarabóia de pirâmide alongada.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-double-pitch-ridge-sl5006
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosFixed Skylights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights

Disponibilidade da região

América do Norte