Publicar produtos
G2 Outswing Casement International Window System Model SI7700

G2 Outswing Casement International Window System Model SI7700

Traduzido por Google,

As janelas de batente são um dos estilos de janela mais populares do mundo hoje. Este sistema existe desde o início do século XVIII. Construída inicialmente com divisões de ferro e chumbo verdadeiro, a janela de batente era apenas para os muito ricos. No entanto, a revolução industrial mudou isso devido à introdução da produção em massa de vidro e molduras de madeira. Hoje, as janelas de batente de madeira ainda são muito populares, mas apodrecem, deformam, possivelmente sucumbem aos cupins e exigem manutenção de manchas ou pintura. Para evitar essas falhas, todas as janelas de batente Solar Innovations® são feitas de uma moldura térmica de alumínio, que ajuda no isolamento e proteção contra os elementos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-g2-outswing-casement-si7700
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosCasement Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCCasement windows
  • Código UNSPSC30171606
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13 23
  • Título OmniclassMetal Casement Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte