Publicar produtos
Swing Doors - Modular Terrace Door - Model SI2250

Swing Doors - Modular Terrace Door - Model SI2250

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Portas giratórias

A Solar oferece várias opções de portas de batente com dobradiças laterais que podem ser personalizadas com vidro decorativo ou folheado de madeira e são ideais para aplicações internas e externas. Embora as portas giratórias possam ser um dos sistemas de portas mais simples e comuns, elas não devem ser negligenciadas ao projetar e planejar um espaço residencial ou comercial. Os sistemas de portas de batente Solar Innovations® são ideais para portas dianteiras, portas de pátio, portas de entrada, portas interiores e também podem ser adaptados em estruturas já existentes. Com inúmeros vidros decorativos personalizados, acabamentos e opções de lateral e travessa a condizer, estas Portas Giratórias podem combinar-se com a estética de uma estrutura envolvente, atuando como entradas utilitárias, ou podem ser a estrela do espetáculo, com a grandiosidade de uma verdadeira porta de entrada.

Opções:

  • Portas Simples / Portas de Terraço
  • Portas duplas/portas francesas
  • Portas Holandesas Simples
  • Portas francesas holandesas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-swing-doors-modular-terrace-door-model-sl2250
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosSwing Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors