Publicar produtos
G2 Stacking Glass Wall - Non-Thermal Model SI3000SN

G2 Stacking Glass Wall - Non-Thermal Model SI3000SN

Traduzido por Google,

O Slide & Stack System foi projetado para acomodar muitos painéis e normalmente varia em tamanhos com mais de 48 polegadas de largura. Enquanto a parede está aberta, os painéis são empilhados em um compartimento de estacionamento. As baias de estacionamento do painel podem ser paralelas ou perpendiculares à pista, apresentar várias baias, existir em uma ou ambas as extremidades da parede ou empilhar em uma área de bolso. Além disso, as baias personalizadas podem ser projetadas para aproveitar ao máximo as restrições espaciais de qualquer projeto. As paredes de vidro deslizantes e empilhadas são sistemas suspensos no topo que exigem cabeçalhos para suportar o peso da unidade. Quaisquer questões de engenharia podem ser discutidas com a equipe de engenharia interna da Solar Innovations®.

Utilize paredes de vidro deslizantes e empilhadas para aberturas retas, angulares, de múltiplas faces e curvas. Unidades de design em uma configuração de carrinho duplo de 60 graus; os carrinhos duplos estão localizados acima dos trilhos verticais dos painéis de vidro, permitindo que eles deslizem com maior facilidade ao longo do trilho. O design de 60 graus do compartimento de estacionamento do painel permite a operação dos painéis de empilhamento com uma mão. A Solar Innovations® também projeta e projeta configurações personalizadas de carrinho e empilhamento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-stacking-glass-wall-non-thermal-model-si3000sn
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosSlide & Stack Glass Walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindow walls
  • Código UNSPSC30171613
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoor and window systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-13 33 13
  • Título OmniclassFolding Glass Wall Systems