Publicar produtos
Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Traduzido por Google,

As janelas e portas Tilt Turn utilizam o mesmo sistema de perfil que os nossos sistemas de janelas. Como resultado, a integração perfeita do Windows fornece uma aparência uniforme e personalização incomparável. As janelas giratórias basculantes da Solar Innovations são uma janela europeia única e funcional, aplicável em inúmeras aplicações. Embora essas janelas tenham sido fabricadas por quase cem anos, começando na Europa no início de 1900, elas só recentemente se tornaram populares nos Estados Unidos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolar-tilt-turn-curtain-wall-panel-sl7251
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de produtosTilt Turn
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCTilt or transom windows
  • Código UNSPSC30171608
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte