Publicar produtos
Porta automática antirroubo RC2, abertura lateral, sem painel lateral
Manusa

Porta automática antirroubo RC2, abertura lateral, sem painel lateral

A Porta Automática Antirroubo de Manusa oferece segurança avançada para bens sem a necessidade de uma proteção adicional do tipo grade de enrolar, proporcionando proteção extra contra tentativas de roubo e atos de vandalismo.

Esta porta de segurança foi submetida a testes de acordo com a classe de resistência RC2, conforme a norma UNE-EN 1627:2021. Seus elementos integrados reforçam a segurança em portas automáticas de vidro sem comprometer a estética oferecida por uma porta automática de correr. Com seu design modular, é possível adaptá-la e personalizá-la para atender diversas necessidades e projetos

Especificação
  • *Guiamento superior e inferior das folhas com reforços anti alavanca que impedem sua remoção dos guias. *Fechadura motorizada multiponto desenvolvida com tecnologia Manusa. *O escudo de aço anti-alavanca protege e envolve o cilindro de alta segurança. *Perfilaria de remate lateral de fecho reforçada que impede a manipulação das folhas da porta. *Vidro laminado de segurança de alta qualidade P4A que se fragmenta em caso de impacto, mas não se quebra, evitando a penetração. *Permite o bloqueio e desbloqueio automático ou manual do interior e exterior, protegendo clientes e funcionários de qualquer incidente. *Contribui para a eficiência energética ao permanecer fechada quando não está em uso, mantendo o controle climático interior. *Permite conectividade para gestão e controle remoto da porta através do aplicativo Doorwifi.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasliding-door-RC2-single-side-with-fixed-leaves
  • Familia de productoAutomatic door
  • Grupo de produtosSecurity Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)4052
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 19 11 13
  • Título OmniclassSliding Door Gear