Publicar produtos
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)
    Mapei

    Waterproofing system for flat roofs (purtop system roof)

    Traduzido por Google,
    Sistema de impermeabilização para coberturas com membrana impermeabilizante bicomponente, isenta de solventes, à base de poliureia pura, seguida de um acabamento de poliuretano alifático bicomponente, base solvente, resistente ao desgaste e aos raios ultravioleta.
    Especificação
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 1000 (Two-component, solvent-free, pure polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM-N-2_Purtop1000_MapecoatPU15
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosPurtop
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPolyurea
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCFloor
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniclassWaterproofing
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes