Publicar produtos
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
    Mapei

    Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof

    Traduzido por Google,
    Sistema de impermeabilização para coberturas com membrana impermeabilizante bicomponente, isenta de solventes, à base de poliureia pura, seguida de um acabamento de poliuretano alifático bicomponente, base solvente, resistente ao desgaste e aos raios ultravioleta.
    Especificação
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), MAPEFLEX PU 30 (Two-component, epoxy-polyurethane sealant with high mechanical properties and resistance to chemicals), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 400 M (Two-component, solvent-free, hybrid polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ on wall and roof structures), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM-R-6_Purtop400M_MapecoatPU15
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosPurtop
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPolyurea
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCFloor
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes