Publicar produtos
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    Traduzido por Google,
    MAPPYFIBER® BUBBLE B é o inovador painel de absorção de som com um design dinâmico, com bordas múltiplas dobradas arredondadas, ideal para aplicações em ambientes onde é necessário um design elegante.
    O produto tem a marca CE, contribui para a pontuação LEED e é certificado BS1D0 como reação ao fogo.

    Especificação
    • Available sizes:
      Rectangle 1200 x 600 mm

      Acoustic properties:
      aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMappyfiber_Bubble_B
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de produtosMappyfiber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniclassAcoustical Ceilings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia