Publicar produtos
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    Traduzido por Google,
    MAPPYFIBER® BUBBLE R é um painel fonoabsorvente em fibra de poliéster revestido com fio Trevira. O painel pode ser rígido (BUBBLE R) ou dobrável (BUBBLE S); as bordas são arredondadas com múltiplas dobras e é ideal para revestir paredes e tetos. O painel também está disponível na versão de som duplo com superfície de absorção de som dupla. O produto tem a marca CE, contribui para a pontuação LEED e é certificado BS1D0 como reação ao fogo.
    Especificação
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Acoustic properties: MAPPYFIBER® BUBBLE R aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) MAPPYFIBER® BUBBLE S aw = 0.45 NRC = 0.55 (in adhesion)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMappyfiber_Bubble_R-S
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de produtosMappyfiber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniclassAcoustical Ceilings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia