Publicar produtos
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T

    Traduzido por Google,
    MAPPYFIBER® FLAT T é um painel fono-absorvente feito de fibra de poliéster e revestido com fio Trevira na parte frontal que confere elegância e melhora o conforto acústico do ambiente. O produto tem marcação CE, contribui para a pontuação Leed e é certificado BS1D0 para reação ao fogo.
    Especificação
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMappyfiber_Flat_T
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de produtosMappyfiber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniclassAcoustical Ceilings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia