Publicar produtos
Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)
Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)

    Acoustic and decorative panel Mappywood MP (0,5mm hole)

    Traduzido por Google,
    MAPPYWOOD MP A família de painéis perfurados combina a beleza da madeira com a precisão dos furos no MDF nos diversos padrões. Nossos painéis microperfurados são adequados para a decoração de paredes e tetos e graças à ampla gama de acabamentos podemos oferecer essências em madeira, laminados, melamina e lacagem diretamente no MDF. Qualquer outra personalização na perfuração está disponível mediante solicitação. Todos os painéis estão disponíveis nos acabamentos Folheado, bem como Folheado Pré-constituído, Melamina e Laminado.
    Especificação
    • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length 600 mm • Standard width 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamappywood-MP-005
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de produtosMappywood
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniclassAcoustical Ceilings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia