Publicar produtos
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (10mm hole)

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (10mm hole)

Traduzido por Google,
MAPPYWOOD PR A família de painéis perfurados combina a beleza da madeira com a precisão dos furos no MDF nos diversos layouts de corte. Nossos painéis perfurados são adequados para a decoração de paredes e tetos e graças à ampla gama de acabamentos podemos oferecer essências em madeira, laminados, melamina e lacagem diretamente no MDF. Qualquer outra personalização na perfuração está disponível mediante solicitação. Todos os painéis estão disponíveis nos acabamentos Folheado, bem como Folheado Pré-constituído, Melamina e Laminado.
Especificação
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamappywood-PR-10
  • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Grupo de produtosMappywood
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCAcoustical insulation
  • Código UNSPSC30141601
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Título OmniclassAcoustical Ceilings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia