Publicar produtos
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    CEMENTUM porcelain stoneware tiles

    Traduzido por Google,

    Inspirada no concreto contemporâneo, a coleção Cementum é um porcelanato com caráter material e decorativo marcante. Disponível nas cores Areia, Cotto, Cinza, Índigo, Níquel, Chumbo, Carbono e Oliva, oferece formatos como 60x120, 75x75, 120x120, 21x18,2, 75x150, 60x60 e 30x60. O projeto se expande com mosaicos, decorações e texturas. Os sistemas StepWise, Tecnico e Body Plus garantem conforto, segurança e qualidade. Para áreas internas e externas, também está disponível na espessura de 20 mm, ideal para espaços externos de alto tráfego.

    Entre em contato com a Marazzi

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCEMENTUM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring