Publicar produtos
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
    Marazzi

    FV WALL SYSTEM 6

    Traduzido por Google,

    O sistema de ancoragem visível AGV foi o primeiro sistema oferecido pela Marazzi. Ele ainda é muito moderno devido à sua simplicidade, baixo custo e eficiência. A superfície externa é sustentada por ganchos visíveis de aço inoxidável, que podem ser coloridos para combinar com o acabamento escolhido. Os ganchos são fixados à alvenaria por suportes a distâncias definidas que levam em consideração o tamanho dos módulos de revestimento externo. O sistema AGV pode ser utilizado em superfícies planas e verticais, bem como em superfícies inclinadas e curvas (poligonais).

    Entre em contato com a Marazzi

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFV_WALL_SYSTEM_6
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding