Publicar produtos
MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE LIMESTONE porcelain stoneware tiles

    Traduzido por Google,

    A pedra calcária ganha forma na Mystone Limestone através de superfícies suaves, veios delicados e elegância natural. Em porcelanato com efeito de pedra, está disponível nas cores Areia, Marfim e Taupe, nos formatos 60x60, 30x60, 60x120, 75x75, 120x120, 75x150 e 160x160. Os mosaicos adicionam ritmo, reflexos delicados e uma textura mais vibrante à coleção. As superfícies StepWise e Tecnico melhoram a aderência, a limpeza e o desempenho, tanto em áreas internas quanto externas, com uma opção de 20 mm para exteriores.

    Entre em contato com a Marazzi

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMYSTONE_LIMESTONE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring