Publicar produtos
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles

    Traduzido por Google,

    A essência das formas de pedra em exteriores contemporâneos e discretos: Slow Cold20 é uma coleção de porcelanato de 20 mm, concebida para áreas externas. No formato 60x120, oferece uma gama compacta nas cores Cemento, Gesso, Nebbia e Cromo. A tecnologia Tecnico garante confiabilidade, continuidade visual e uniformidade do design em toda a superfície. Ideal para terraços, calçadas e áreas residenciais ou comerciais onde se exige uma presença sóbria e resistente.


    Entre em contato com a Marazzi

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSLOW_COLD20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring