Publicar produtos
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
    Marazzi

    SLOW WALL ceramic tiles

    Traduzido por Google,

    A coleção Slow Wall traz para os interiores uma sensação de calma e vivacidade, concebida para paredes decorativas. Esta coleção de massa branca está disponível no formato 40x120 e nas cores Calce, Pomice, Gesso e Cromo. A decoração Myrtle e as estruturas Dash 3D e Hay 3D, aprimoradas pelas tecnologias 3D Ink e Touch, moldam a superfície com relevos botânicos, marcas verticais e geometrias triangulares. As peças lisas podem ser assentadas na horizontal ou na vertical, para paredes inteiras ou painéis de boiserie.

    Entre em contato com a Marazzi

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSLOW_WALL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring