Publicar produtos
Parallel Kitchen
Parallel Kitchen
    Marbodal

    Parallel Kitchen

    3.9 de 5 estrelas3.9(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Porta Arkitekt Plus Branco. - Plana com borda ligeiramente arredondada. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV à base de água. - Nordic Swan Ecolabel.
    Especificação
    • Showcase Parallel Kitchen
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKitchen_Type01
    • Familia de productoShowcase
    • Grupo de produtosParallel Kitchen
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2278
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidade da região

    Europa