Publicar produtos
Laminate worktop
Marbodal

Laminate worktop

Traduzido por Google,
Bancada. - Laminado.
Especificação
  • Width: 200mm - 4040mm. Height: 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaY222300
  • Familia de productoWorktop
  • Grupo de produtosWorktop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings