Publicar produtos
Lundhs Karelia Red Countertop

Lundhs Karelia Red Countertop

Traduzido por Google,

LUNDHS Karelia Red é extraído de Virolahti na Finlândia pela Palin Granit. É um material vermelho escuro de granulação grossa, adequado para projetos de construção de médio a grande porte. É um dos clássicos finlandeses e muito popular em todo o mundo, particularmente no Extremo Oriente.

QUALIDADES DA TAMPA DE TRABALHO: Resistente ao calor, arranhões, manchas e água, fácil de limpar e requer um mínimo de manutenção.

LUNDHS Karelia Red para bancadas/bancadas está disponível em dois acabamentos de superfície diferentes;

* POLIDO; Acabamento polido de alto brilho.

* SEDA/COURO; Um elegante acabamento fosco e levemente estruturado.


Entre em contato com a Lundhs Real Stone

Especificação
  • Natural stone from Finland, Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2630 kg/m3.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLundhs_Karelia_Red_Countertop
  • Familia de productoCounterop material
  • Grupo de produtos kitchen, bathroom, reception
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPedra
  • Material secundárioPedra
  • Concebido emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Bancadas
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
  • Código CSI MasterFormat 201412 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Countertops
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
  • Título OmniclassResidential Kitchen Specialty Casework

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte