Publicar produtos
WindGuard (BD) 26 Air Curtain, Steam

WindGuard (BD) 26 Air Curtain, Steam

Traduzido por Google,

Protetor de Vento (BD) 26

A principal linha de nossa linha industrial pesada, eles apresentam ventiladores acionados por correia alimentados por motores de 15 HP e maiores, que podem repelir rajadas de vento de até 30 MPH em alturas de até 26 pés. Elas são o que há de mais moderno em desempenho de cortinas de ar para aplicações industriais, como armazéns e centros de distribuição e transporte. A cor padrão para esses modelos industriais é Titanium Silver e opções aquecidas estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabd26-air-curtain-steam
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosBD (WindGuard) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011301
  • Nome ETIMHot water air curtain
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniclassHeated Air Curtains