Publicar produtos
LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPV2) Air Curtain, Unheated

Traduzido por Google,

Cortinas de ar LoPro 2 (LPV2)

Nossa série LPV é a âncora de nossa série LoPro. Elegante, silencioso, com um design amigável que o torna perfeito para instalações comerciais voltadas para o cliente e também possui controle de velocidade variável, permitindo aumentar ou diminuir a coluna de ar de acordo com suas necessidades. Possui motor de 1/6 HP, a cor padrão é Obsidian Black e opções aquecidas estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalpv2-air-curtain-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosLPV2 (LoPro 2) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniclassNon Heated Air Curtains

Disponibilidade da região

América do Norte