Publicar produtos
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

Traduzido por Google,

Alta Velocidade 2 (HV2)

A série HV (High Velocity) apresenta motor(es) de 1 cavalo-vapor que é forte o suficiente para muitas aplicações industriais. É capaz de separar ambientes e proteger aberturas com cargas de vento significativas de até 12 pés de altura e a cor padrão é Titanium Silver e opções de aquecimento estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahv2-air-curtain-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosHV2 (High Velocity 2) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniclassNon Heated Air Curtains