Publicar produtos
Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Hot Water

Phantom 12 (PH12) Air Curtain, Hot Water

Traduzido por Google,

Fantasma 12 (PH12)

A Série Phantom é a escolha para arquitetos e designers que precisam de todo o desempenho e proteção de uma Cortina de Ar Mars, mas precisam que a unidade se integre à estética interna ou externa do edifício. Nossas unidades Phantom 12 apresentam os mesmos componentes internos de alto desempenho que nossas unidades HV de 1 HP, mas estão ocultas em uma caixa que pode ser montada embutida no teto. As unidades são mais silenciosas e menos visíveis, sem sacrificar nada na sua capacidade de realizar o trabalho necessário. A cor padrão dos modelos Phantom é Branco Pérola e opções aquecidas estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaph12-air-curtain-hot-water
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosPH (Phantom) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011301
  • Nome ETIMHot water air curtain
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniclassHeated Air Curtains

Disponibilidade da região

América do Norte