Publicar produtos
QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Unheated

QP10 (QuietPro™) Air Curtain, Unheated

Traduzido por Google,

QP10 (QuietPro™)

Somente a Mars traz avanços da indústria, como o QuietPro™ de redução de ruído, que apresenta metade da produção de ruído percebida das cortinas de ar tradicionais por meio de um design de amortecimento interno e tecnologia antivibração. Um formato elíptico aprimora as configurações mais refinadas sem comprometer os rigorosos padrões de desempenho da Mars. A unidade possui um acabamento leve em alumínio anodizado e uma palheta direcional de aerofólio para minimizar a perda de desempenho do ar.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaqp10-air-curtain-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosQP (QuietPro™) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniclassNon Heated Air Curtains