Publicar produtos
STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

Traduzido por Google,

STD 2 com UVC, HEPAC e ionizador

Mars Air Wash ™ oferece proteção dentro de uma estrutura de passagem montada verticalmente, projetada para dispersar suavemente os detritos dos visitantes que entram em um edifício, à medida que coleta e mata partículas transportadas pelo ar e patógenos na área local. Usando um trio de tecnologias, incluindo um filtro True HEPA, pré-filtros plissados ​​com classificação MERV 7-8 e o duplo poder de erradicação de um gerador de plasma frio e lâmpadas UVC com capacidade germicida - o sistema está cientificamente comprovado para destruir vírus e patógenos através de repetidas ações. exposições ao ciclo do ar e contato direto com a luz UVC na superfície. Também eliminará odores nocivos dos COV.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastd2-series-air-curtain-with-uvc-hepac-and-ionizer-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosCA (Clean Air) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC010067
  • Nome ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniclassNon Heated Air Curtains

Disponibilidade da região

América do Norte