Publicar produtos
Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Steam

Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Steam

Traduzido por Google,

Parada do Vento 14 (WMI)

A menor das duas séries Wind Stopping de nossa linha industrial pesada, as unidades WMI fornecem certificação AMCA e apresentam motores de 2 a 3 cavalos de potência, que podem repelir rajadas de vento de até 20 MPH em alturas de até 14 pés de altura. A cor padrão para esses modelos industriais é Titanium Silver e opções aquecidas estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawmi-air-curtain-steam
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011301
  • Nome ETIMHot water air curtain
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
  • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 11
  • Título OmniclassHeated Air Curtains

Disponibilidade da região

América do Norte