Sutil sem chegar ao minimalismo, a nova luminária da coleção Palosanto é uma solução extremamente flexível e versátil para iluminação direta ao ar livre. Disponível como luminária de parede e também como balizador em três alturas: 30, 60 e 90 cm. As luminárias de 30 e 60 cm incluem um holofote, enquanto a versão mais alta pode ter um ou dois. Em todas as versões, o holofote pode ser colocado na altura escolhida ao longo da haste. Isso permite que a posição da luz se adapte ao crescimento da vegetação ao redor.
Além de fornecer iluminação, cada holofote também oferece proteção e reflexão: uma grade em formato de favo de mel captura a luz periférica e evita o ofuscamento, enquanto ao mesmo tempo parte da luz emitida é refletida e liberada pela parte de trás da luminária, iluminando suavemente o corpo do difusor. Isso cria uma interação de luzes para formar um halo decorativo, ecoando o calor da luz interna. Além disso, os holofotes nesta luminária de baliza podem ser girados manualmente em até 360 graus, enquanto o cabo permanece totalmente visível, um detalhe estético que fornece a liberdade de decidir sobre a altura e a direção desejadas da luz. O ângulo de abertura de cada holofote é de 32 graus e a temperatura da cor é de 2700 K.
Para Christophe Mathieu, o processo de design consiste, antes de tudo, em observar e criar um objeto com amplas possibilidades que será atemporal em seu uso. Esse foi seu pensamento por trás desta nova luminária de baliza, que pode usar sua luz para acentuar o exterior, revelar detalhes arquitetônicos, iluminar um caminho ou destacar uma árvore. Seu novo design é compacto, flexível e resistente, mesmo em condições climáticas adversas. É o epítome da simplicidade, fácil de instalar e pode ser integrado a qualquer projeto de paisagismo, seja residencial ou contratado. A Palosanto também oferece uma variedade de filtros para suavizar a luz, diminuí-la em direção à sombra e ajustá-la ao ambiente. Isso leva a um maior controle sobre a iluminação que ela pode fornecer. O que mais você poderia pedir?