Publicar produtos
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium
Bench Trunking Aluminium

    Bench Trunking Aluminium

    Traduzido por Google,
    A calha de bancada em alumínio é uma calha em ângulo robusta que pode ser montada diretamente em secretárias, bancadas de trabalho ou encaixada sob prateleiras. 105 x 105mm Adequado para aplicações de mesa, bancada ou bancada Pode ser subdividido Totalmente compatível com acessórios de dados e energia de descarga Sterling Compatível até Cat 7a Caixa de dados ajustável 32-47mm Divisor blindado e caixas de dados
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBenchTrunkingAluminium
    • Familia de productoTrunking
    • Grupo de produtosAluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)105
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trunking