Publicar produtos
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated
    Martin

    ELP CL IP Full Color LED Ellipsoidal IP65 Rated

    Traduzido por Google,

    As luminárias elipsoidais Martin ELP LED oferecem luminância, brilho e reprodução de cores vivas que são sinônimos do nome Martin há mais de 30 anos. O Martin ELP WW IP oferece reprodução de cores e brilho líderes do setor como o Martin ELP WW original, mas expande sua versatilidade para aplicações externas temporárias por meio da conformidade IP65 para resistência à umidade e proteção completa contra poeira, juntamente com resistência à corrosão C3. A engenharia ergonômica dinamarquesa da ELP oferece avanços na funcionalidade de iluminação que incluem o Fine Focus altamente eficiente baseado em equipamentos – uma inovação no setor; e Fast Focus que permite focar o aparelho sem que os dados fluam para ele. O ELP também oferece dimerização de 16 bits com 4 curvas selecionáveis. O ELP WW IP está disponível em opções de caixa preta e branca e pode ser configurado com um dos quatro tubos de lentes estáticas Martin em ângulos de feixe de 19, 26, 36 e 50 graus, ou uma escolha de duas lentes Martin Zoom com opção de 15–30 -graus e faixa de 25 a 50 graus. O ELP também oferece flexibilidade no design de iluminação e gerenciamento de estoque por meio da compatibilidade com tubos de lentes de terceiros, juntamente com uma ampla gama de acessórios, incluindo armações de gel e gobos. Saída, ótica e reprodução de cores superiores, combinadas com proteção robusta contra intempéries, facilidade de uso e conveniência incomparáveis, fazem da Martin ELP a luminária LED elipsoidal líder em sua classe.

    CARACTERÍSTICAS

    • Qualidade lendária da Martin em luminárias LED elipsoidais
    • Óptica avançada projetada na Dinamarca
    • O mecanismo de luz branca quente emprega tecnologia de chipset LED de ponta para alto rendimento e mistura suave de LED
    • Saída de luz impressionante de 7.000 lúmens (a 3.000K)
    • Classificação CRI líder do setor de 97
    • Recurso de foco rápido para foco sem dados
    • O revolucionário botão de ajuste de foco acionado por engrenagem Fine Focus trava no posicionamento pela primeira vez
    • Classificação IP65 para resistência à água e proteção completa contra poeira e outras partículas
    • Escurecimento de 16 bits com 4 curvas de escurecimento selecionáveis
    • Compatível com acessórios universais, como armações de gel, suportes e rotadores de gobo
    • As opções incluem 4 tubos de lentes estáticas e 2 lentes de zoom com compatibilidade para acessórios de terceiros
    • A correção de cores halation remove halos azuis e marrons atípicos ao usar tubos de lentes Martin
    • Operação sem cintilação
    • Persianas manuais de 4 lâminas
    • Centro de gravidade no garfo para uso ergonômico
    • Botões de inclinação posicionados para limpar persianas de enquadramento
    • Resfriamento regulado para operação ultrassilenciosa
    • Conectividade DMX/RDM de 5 pinos e Neutrik True1 In/Thru
    Especificação
    • PHYSICAL

      Length: 644 mm (25.4 in.)
      Width: 255 mm (10.1 in.)
      Height: 255 mm (10.1 in.), 527 mm (20.1 in.) with bracket
      Weight: 11 kg (24.3 lb.) body only

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: 16000 lumens
      Fixture luminous output: 7000 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >97
      CQS (Color Quality Scale): >93
      TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >93
      TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >101
      TLCI (Television Lighting Consistency Index): >96
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: Die-cast aluminum
      Color: Black or white variant
      Protection rating: IP65

        Keywords: Harman

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaelp-cl-ip-full-color-led-ellipsoidal-ip65-rated
      • Familia de productoStatic Lights
      • Grupo de produtosEllipsoidal
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2024-04-12
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
      • Código UNSPSC3911
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures
      • Código CSI UniFormat IID5020
      • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring