Publicar produtos
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing
    Martin

    MAC Ultra Performance, 1150 W High Output LED Moving Head Profile with Framing

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O MAC Ultra Performance elevou o padrão para luzes em movimento extremamente brilhantes e apresenta saída de referência em toda a faixa de zoom, um verdadeiro sistema de enquadramento de próxima geração, ótica de alta definição e níveis de ruído surpreendentemente baixos.

    Construído para suportar os maiores eventos ao vivo, este poderoso cavalo de batalha é baseado em nosso novo motor de luz LED proprietário de 1.150 W e 6.000 K e a luminária empurra incríveis 46.500 lúmens em projeção. O mecanismo de luz de mais de 50.000 horas também fornece escurecimento de alta resolução, estroboscópio e o efeito Animotion™ exclusivo da Martin.

    Um alcance de zoom de 1:7 e controle de foco de precisão são fornecidos pelo sistema óptico refinado. O extenso pacote de recursos inclui mistura de cores uniforme, CTO variável, filtros de correção espectral e de cores adicionais, o inovador sistema Extended Framing da Martin, duas camadas de gobos rotativos, roda de animação de função completa, efeitos de íris, geada e prisma e pan e pan e prisma verdadeiramente responsivos e precisos. inclinar. E todos esses recursos estão reunidos em um design Martin compacto, robusto e lendário.

    O MAC Ultra Performance é perfeito para uma ampla variedade de produções de concertos e turnês, mas é igualmente aplicável para aplicações de iluminação de palco de teatro e transmissão sensível ao ruído. Simplificando, quando se trata de luminárias potentes que ultrapassam os limites de saída e execução de desempenho, o MAC Ultra Performance se destaca ousadamente em uma classe própria.

    Especificação
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 1150 W proprietary LED light engine
      • 84 x 20 W white LEDs
      • Minimum LED lifetime: >50,000 hours (see specs for further details)

      PHOTOMETRIC DATA

      • Light Engine Luminous Output: 90,000 lumens
      • Fixture Luminous Output: 46,500 lumens
      • Peak Luminous Intensity: 2,600,000 cd
      • CCT: 6000 K (+/- 250 K)

      OPTICS

      • 160 mm front Lens
      • 1:7 zoom range - 7.7° - 53°
      • High resolution projection system

      DYNAMIC EFFECTS

      • 0 - 100% continuous dimming and strobe effects
      • Choice of four dimming curves
      • CMY color mixing
      • Color temperature control - 6000-2850 K
      • Color wheel with 6 x interchangeable dichroic filters, including Spectral Enhancement Filter
      • Rotating gobo wheel 1 includes 5 interchangeable gobos + open
      • Rotating gobo wheel 2 includes 5 interchangeable gobos + open
      • Gobo animation wheel, indexing, continuous rotation with variable angle
      • Frost (fade in)
      • 4-facet prism
      • Iris
      • Zoom
      • Focus with auto tracking
      • Extended Framing module with individual +/- 30° across entire beam and +/- 83° rotation
      • Pan: 540°
      • Tilt: 268°
      • P3 videomapping of fixture color and/or intensity
      • Pre-programmed effects: Two ranges of pre-programmed FX

      COOLING AND NOISE

      • Low noise cooling system
      • User-selectable output vs. sound level control

      CONSTRUCTION

      • Height (head straight up): 864 mm (34.1 in.)
      • Height (maximum): 876 mm (34.5 in.)
      • Weight: 44.0 kg (97.0 lbs.)

      CONTROL

      • DMX-512 in/out
      • Ethercon in/out for P3, Art-Net, sACN
      • Built in Ethernet switch with fail-safe bypass
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamac-ultra-performance
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring