Publicar produtos
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom
    Martin

    ELP PAR, Static RGBW LED Par Fixture with Zoom

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O dispositivo de LED estático Martin ELP PAR define um novo padrão na categoria de lavagem estática, com saída de lúmen sem precedentes, zoom estreito de alta intensidade, calibração de cores de gama completa e recursos inteligentes de controle e manipulação.

    O ELP PAR torna a instalação mais rápida e fácil, graças a um sistema de foco rápido e indicadores de ângulo brilhante de projeção. Outros aprimoramentos de desempenho incluem uma ampla faixa de zoom que permite iluminação de palco e efeitos de feixe de ar apertado, um sistema avançado de calibração de cores que oferece reprodução de cores precisa e controle preciso da temperatura de cor, um modo de cor estendido e um canal CTC que permite cores RGB misturando em torno de seu ponto branco desejado.

    Seja iluminando uma produção teatral, festival, exposição ou evento corporativo, encha o palco com cores e crie efeitos de feixe impressionantes com esta luminária LED versátil que estabelece uma nova referência de desempenho em sua classe.

    Especificação
    • FEATURES

      • Light engine: 7 x 40W RGBW
      • Full-gamut color-calibration system
      • CTC control: 1,800–12,850 K
      • Lumen output: 3,500 lm
      • Intensity: 390,000 cd
      • Zoom: 4.2 - 58°
      • Quick Focus mode allows installation and focusing without the need for a console operator
      • Clear of projection indicators allow quick installation
      • Angled power and data connections support a clean cable run that does not impede the fixture or installation
      • Included truss and floor-mounting yoke with omega bracket connectivity
      • Low-noise 33 dB Theatre mode operation
      • IP20 rating
      • Dimensions: 312 x 287 x 401 mm (12.3 x 11.3 x 15.8 in) (inc. bracket)
      • Weight: 7.8 kg (17.2 lbs.)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelp-par
    • Familia de productoStatic Lights
    • Grupo de produtosPARs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring