Publicar produtos
ELP-WW Warm White LED Ellipsoidal Fixture
Martin

ELP-WW Warm White LED Ellipsoidal Fixture

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

As luminárias elipsóides de LED Martin ELP WW (Warm White) oferecem a melhor luminância, saída e renderização de cores vivas que você espera da Martin. A engenharia ergonômica dinamarquesa oferece avanços na funcionalidade de iluminação que incluem o Fine Focus baseado em engrenagem altamente eficiente - uma inovação no setor; e Fast Focus que permite focar o equipamento sem que os dados fluam para ele. O ELP também oferece escurecimento de 16 bits com 4 curvas selecionáveis e 26 predefinições de cores que correspondem aos filtros de cores padrão do setor. As luminárias ELP podem ser configuradas com um dos quatro tubos de lente Martin em ângulos de feixe de 19, 26, 36 e 50 graus e são compatíveis com tubos de lente de terceiros juntamente com uma ampla gama de acessórios, incluindo molduras de gel e gobos para flexibilidade no design de iluminação e gestão de estoque.

Saída, ótica e reprodução de cores superiores, combinadas com facilidade de uso e conveniência incomparáveis, fazem da Martin ELP WW a principal luminária elipsoidal de LED branco quente em sua classe.

Óptica Martin avançada
Os elipsóides Martin ELP apresentam conjuntos ópticos projetados na Dinamarca pelos inovadores de tecnologia por trás do MAC Encore, a principal luz móvel LED. O ELP foi projetado para maximizar a eficiência e fornecer um campo plano de iluminação para uma mistura e mistura mais suaves entre os equipamentos.


Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Impressive light output rating of 7,000 lumens at 3000K.
    • Industry-Leading CRI rating of 97.
    • Revolutionary focus and functionality—industry’s first gear-driven Fine Focus, Fast Focus for data-free focusing, and more.
    • Compatible with universal accessories—use existing lens tubes, gel frames, gobo holders and rotators

    Preliminary Specs

    • Gobo size: A size: 100 mm OD, 75 mm image B size: 86 mm OD, 64.5 mm image  
    • Connections: AC power in/thru: Neutrik True1 PowerCon DMX & RDM data in/thru: 5-pin XLR  
    • Strobe & pulse effects: Variable speed and action, random strobe  
    • Electronic shutter effect: Instant open and blackout  
    • Electronic dimming: Four dimming curve options
    • Fast Focus: Instantly brings the fixture to full output for 60 seconds by holding the MENU button for 5 seconds 
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELP-WW-Warm-White-LED-Ellipsoidal-Fixture
  • Familia de productoStatic Lights
  • Grupo de produtosEllipsoidal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring