Publicar produtos
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
    Martin

    MAC Aura XIP, Wash Light

    Traduzido por Google,

    LUZ DE LAVAGEM MAC Aura XIP COM PROTEÇÃO EXTERNA INTELIGENTE E FILAMENTOS DE AURA

    MAC Aura XIP é uma luz de lavagem de cabeça móvel premium com um efeito radical de filamento de aura e controle total de pixels com recursos de mapeamento de vídeo no feixe, na aura ou em ambos. É a mais recente adição de Martin à família MAC Aura de luzes de lavagem robustas e o primeiro acessório de sua classe a ser classificado para uso externo, com quase zero comprometimento em peso, tamanho e estética devido ao design inteligente de Martin para ambientes externos. Ele eleva o padrão de qualidade óptica, apresentando um campo de lavagem uniforme com bordas suaves, luz difusa mínima e feixes de ar de alta intensidade com controle de motor de luz aprimorado.

    Perfeito para uma ampla gama de produções de concertos e turnês, o MAC Aura XIP é equipado com um design inteligente e externo para festivais e eventos, ao mesmo tempo em que é silencioso e leve o suficiente para teatro, televisão, eventos corporativos e muito mais.

    Enquanto o MAC Aura XIP oferece aos designers de iluminação uma gama de possibilidades com seu efeito de filamento de aura, feixe mais estreito e melhor qualidade de lavagem com controle aprimorado do mecanismo de luz; os clientes de aluguel apreciarão um carro-chefe mais leve e versátil, com melhorias ópticas e um design selado, permitindo que o produto seja usado praticamente em qualquer lugar e exija menos manutenção.

    Especificação
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 6,000 lumens RGBW light output
      • High narrow intensity: 360,000 cd
      • Pixelated Beam: 7x 60W RGBW LEDs
      • Filament Aura: 12x 4W RGBW LEDs
      • Fully calibrated using Martin's Full Gamut Color Calibration
      • Flicker-Free operation – LED driver frequency suitable for all kinds of camera applications
      • LED Driver frequency adjustable for demanding applications

      OPTICS

      • Tight beam and beautiful wash field
      • 6.3 – 50.4˚ zoom – Precise, silent and fast zoom
      • Even soft edge wash field with zero hotspot
      • High intensity mid-air beams
      • Minimal stray light
      • Minor color temperature shift from center to edge

      SOFTLENS ACCESSORY INCLUDED

      • Creates an even softer edge wash field
      • Minimal impact to Aura filament effects
      • Attaches to front of fixture
      • Can remain attached to fixture inside flightcase SiP

      COLOR PALETTE

      • RGBW color mixing with very bright and vibrant saturated colors, as well as soft pastels and white tones
      • Calibrated and Extended Color Modes
      • Calibrated CTC control: 1,000 – 12,850 K
      • Green Magenta Shift (Tint) Control
      • Tungsten Emulation Option
      • Virtual Color Wheel

      DYNAMIC EFFECTS

      • More than 200 built-in FX macros with control of foreground color, background color, speed and direction
      • P3 video mapping of fixture Beam pixels and/or Aura filaments
      • P3 Mix allowing crossfade between video looks and DMX looks
      • High-speed pan, tilt and zoom

      COOLING AND NOISE

      • Ultra-quiet cooling system
      • Theater / Broadcast mode at just 25.2 dB(A)
      • Low noise pan/tilt and effects operation

      CONSTRUCTION

      • Smart outdoor rating for any weather condition
      • Weight 8.95 kg (19.73 lbs.)
      • Dimensions: 338 x 380 x 226 mm

      CONTROL

      • Battery-powered control panel on the base
      • DMX in & thru
      • Ethernet in & thru, supporting Art-Net, sACN & Martin P3
      • Fail-safe bypass on Ethernet ports
      • RDM over DMX and RDM over Art-Net
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamac-aura-xip-wash-light
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures