Publicar produtos
RUSH MH 10 Beam FX
Martin

RUSH MH 10 Beam FX

Traduzido por Google,

O Martin RUSH MH 10 Beam FX é um acessório de cabeça móvel compacto de 60W RGBW LED Beam com um anel de LED integrado e independente. Com 24 LEDs RGB controláveis individualmente em torno de uma lente de feixe central, o RUSH MH 10 FX oferece uma variedade de possibilidades de efeitos visuais emocionantes a um preço acessível.

O Martin RUSH MH 10 Beam FX usa um design de lente de colimador, criando uma aparência impressionante e de alta intensidade no palco. Os LEDs OSRAM OSTAR no MH 10 Beam oferecem excelente mistura de cores com luminárias Martin MAC Aura, RUSH MH 6 e RUSH Par 2. O controle independente dos LEDs do anel também permite que o equipamento se misture facilmente aos elementos de vídeo LED no palco.

Outros recursos incluem pan e tilt contínuos e construção leve, oferecendo várias possibilidades interessantes de rigging e aparência de alta velocidade. O Martin RUSH MH 10 é perfeito para a vida noturna, templos religiosos, navios de cruzeiro e pequenos e médios clientes de turismo e aluguel.

  • Lente colimadora para um feixe de alta intensidade super-apertado de 4,5°
  • Anel de LED com 24 LEDs controláveis de forma independente
  • Pan/tilt contínuo para movimento irrestrito e aparência de alta velocidade

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Bright 60 W Osram RGBW LED engine
    • Collimator lens with tight 4.5° beam angle
    • Ambient glow ring with 24 individually pixel-controllable RGB LEDs
    • Electronic dimming and Strobe
    • Temperature-controlled fan cooling
    • Unlimited Pan & Tilt rotating
    • 3 + 5 pin XLR DMX connection
    • Neutrik TRUE 1 in and thru socket
    • Compact size—L: 275 x W: 188 x H: 325 mm / L: 10.8 x W: 7.4 x H: 12.8 in
    • Low weight—7.5 kg/16.5 lbs.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRUSH-MH-10-Beam-FX
  • Familia de productoAutomated Lights
  • Grupo de produtosLED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring