Publicar produtos
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 300 Profile Compact LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Traduzido por Google,

    O perfil Martin ERA 300 é um acessório de perfil muito compacto com um mecanismo de LED branco de 260 W extremamente eficiente que produz uma projeção gobo nítida com um campo plano e mais saída do que normalmente associado a luminárias de tamanho e recursos semelhantes. Este moderno equipamento para uso diário foi projetado para caber em qualquer lugar, é fácil de manusear e montar, ocupa menos espaço no caminhão e possui recursos profissionais, incluindo mistura de cores CMY e zoom 1:2 e 9.500 lúmens de saída. Recursos adicionais incluem escurecimento eletrônico e estroboscópio; roda de cores; duas camadas de gobos, incluindo gobos rotativos; íris; prisma giratório e pan/tilt.

    O recurso de escurecimento eletrônico garante estroboscópio extremamente rápido, controle instantâneo de intensidade e a capacidade de manter um campo plano consistente até zero por cento. A mistura de cores CMY integrada oferece ampla versatilidade, desde pastéis sutis até cores profundas e vibrantes, bem como transições rápidas e desbotamentos suaves. E, com 13 a 28 graus de zoom, o Perfil ERA 300 é perfeito para várias alturas de corte e é amplo o suficiente para garantir excelente cobertura em palcos menores.

    O perfil Martin ERA 300 também oferece maior ROI com manutenção mínima. A fonte de LED constante e estável elimina preocupações com envelhecimento da lâmpada, perda de saída, mudanças na temperatura da cor e ventoinhas sugando sujeira através do caminho óptico. E o design modular torna a manutenção extremamente segura, rápida e fácil. O perfil ERA 300 foi desenvolvido para viagens e é ideal para shows e turnês de pequeno e médio porte, produções de TV ao vivo, shows corporativos, cruzeiros e locais de culto.

    CARACTERÍSTICAS

    • Fonte de luz LED de 260 watts/6.500K
    • Saída de 9.500 lúmens
    • Conjunto completo de recursos, incluindo mistura de cores CMY e zoom 1:2
    • Óptica nítida com campo plano
    • Design muito compacto e de baixo peso
    Especificação
    • PHYSICAL

      Length: 375 mm (14.8 in.)
      Width: 217 mm (8.5 in.)
      Height: 564 mm (22.2 in.)
      Weight: 17kg (38lbs)

      PHOTOMETRIC DATA

      Light engine luminous output: 20,000 lumens
      Fixture luminous output: 9,500 lumens
      CRI (Color Rendering Index) : >70
      CCT: 6500 Kelvin
      LED refresh rate : 1200 Hz
      * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      CONSTRUCTION

      Housing: High-impact flame-retardant thermoplastic
      Color: Black/White
      Protection rating: IP20

      Keywords: Harman

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaera-300-profile-compact-led-moving-head-profile
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring