Publicar produtos
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large
    Martin

    Exterior Dot-9 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Large

    Traduzido por Google,

    Características

    • Iluminação LED flexível, baseada em cordas e com visão direta
    • Alimentado por alimentador CA externo ou alimentador CC externo
    • Invólucro totalmente resistente às intempéries (classificação de alta corrosão IP67, IK08 e C-5)
    • Compatível com Martin P3/Art-Net/sACN (detecção automática de protocolo)
    • Configuração e endereçamento via RDM sobre Art-Net ou Martin P3
    • Feedback de status em tempo real via RDM sobre Art-Net e Martin P3
    • Pontos RGBW controláveis ​​individualmente
    • Aumento de cor para cores brilhantes, saturadas e misturadas
    • Canal dedicado de controle de temperatura de cor
    • Macros de efeitos (FX) integradas para criação fácil de visuais impressionantes
    • Até 36 pontos por sequência
    • Modo de potência reduzida para sistemas econômicos
    • Número configurável de pontos, distância entre pixels e comprimento do cabo de entrada
    • Consistência superior de cor e brilho com base na calibração de fábrica
    • Programação independente com até 20 cenas
    • Mapeamento e endereçamento intuitivos por meio da família de controladores de sistema P3
    • Acessórios inteligentes, como cúpula difusa e proteção contra reflexos
    • Opções de montagem fáceis e seguras usando suportes ou perfisv Conector de string hot-pluggable
    • Enviado em embalagem de papelão com certificação FSC
    • Garantia de 5 anos

    O Martin Exterior Dot-9 Pro é uma série leve de Dots RGBW controláveis ​​individualmente, úteis na criação de soluções de vídeo LED personalizadas com máxima flexibilidade artística e mínimo esforço. Cada Dot Exterior é calibrado em cor e brilho para garantir consistência visual superior em toda a instalação. O Exterior Dot-9 Pro pode ser controlado por meio de Controladores de Sistema Martin P3 ou qualquer controlador baseado em sACN ou Art-Net.

    É a solução perfeita para integrar a tecnologia de vídeo LED em fachadas, marcos, elementos arquitetônicos ou qualquer outra estrutura, interna ou externa. As strings Dot-9 Pro para exteriores são totalmente configuráveis ​​em termos de número de pontos, densidade de pixels e comprimento do cabo de entrada para integração perfeita em elementos arquitetônicos.

    O mapeamento de vídeo para Exterior Dots é rápido e intuitivo através do Controlador de Sistema P3, eliminando a necessidade de configurações complexas e endereçamento demorado. Cada Exterior Dot-9 Pro inclui nove LEDs RGBW com uma intensidade luminosa total de 56 candelas.

    Unificando desempenho incomparável, adaptabilidade e operação intuitiva, a família Exterior Dot Pro não apenas permite que designers de iluminação e profissionais superem as limitações dos sistemas tradicionais, mas também os inspira a redefinir os limites do design de vídeo criativo.


    Especificação
    • Physical

      • Pixel dimensions: 66.2 x 42.2 x 13.6 mm (2.6 x 1.7 x 0.54 in.)
      • Pixel dimensions with dome: 66.2 mm x 42.2 mm x 34 mm (2.6 x 1.7 x 1.34 in.)
      • Weight: 2.75 kg (6.1 lbs.) for 36 Dots, 400 mm (15.7 in.) spacing, with 2 m (6.6 ft.) lead-in cable and connector
      • Maximum number of pixels per string: 36
      • Standard pixel spacing (pitch): 400 mm (15.7 in.)
      • Minimum pixel spacing (pitch): 175 mm (6.9 in.)
      • Maximum pixel spacing (pitch): 2000 mm (48.8 in.)
      • Maximum lead-in cable length: 5 m (196.9 in.)
        Up to 10 m using Active Lead-In Cable Extender

      Control and Programming

      • Control resolution: 16-bit (P3) or 8-bit (DMX) control of each color
      • Control protocols: Martin P3, Art-Net, or sACN
      • Protocol detection: Automatic
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, PixelMap (6 pixel modes)
      • DMX channels: 6, 12, 4, 3, 9, 15, 27, 54, 108
      • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • Art-Net compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4; including RDM over Art-Net
      • sACN compliance: ANSI E1.31 – 2016
      • Martin P3 compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer

      Optics

      • Light source: 9 RGBW LEDs
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output) *
      • LED manufacturer: Lumileds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Pixel Calibration
        *Figures obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25° C

      Photometric Data

      • Viewing angle: 150°
      • Viewing angle with dome: 180°
      • Cut-off angle: 130°
      • Luminous intensity:
        • Full@6500K: 70 cd (clear front), 15 cd (diffused dome)
      • Luminous output:
        • Full@6500K: 189 lm (clear front), 84 lm (diffused dome)
        • Red: 63 lm (clear front), 30 lm (diffused dome)
        • Green: 185 lm (clear front), 83 lm (diffused dome)
        • Blue: 42 lm (clear front), 16 lm (diffused dome)
          *All photometric data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      Construction

      • Dot material: Clear polycarbonate, clear silicone filled
      • Diffuser dome material: White translucent polycarbonate
      • Interconnecting cable: 6 x 20 AWG, black
      • Minimum cable bend radius: 15 mm (0.59 in.)
      • Protection rating: IP67
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting points: Mounting bracket, mounting profile, four integrated mounting holes for cable ties
      • Orientation: Any

      Connections

      • Power & data input to string from Feeder: Custom 8-pin connector, IP67-rated

      Electrical

      • Power and data converter: Exterior AC-Feeder or Exterior DC-Feeder
      • Operating voltage: 15 VDC
      • Power consumption:
        • Maximum: 2.75 W per Dot
        • Typical: 0.9 W per Dot
        • Idle: 0 W per Dot
          *Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Idle: all LEDs at zero intensity. Maximum at full intensity, full white. Typical at video content.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum ambient temperature (Ta max.): 55° C (131° F)
      • Minimum ambient temperature (Ta min.): -30° C (-22° F)
      • Heat dissipation:
        • Peak (calculated, at full intensity, full white): 10.2 BTU/hr.
        • Typical (calculated, with typical video content): 3.4 BTU/hr.*

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (max output): 58 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 2095 lm/kg (945 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: EC 62368-1
      • EU safety: EN62638-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US safety: UL 62638-1
      • US EMC: 47 CFR Part 15 Class A
      • Canadian safety: CSA C22.2 No. 60238-1
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/section7)

      Related Items

      • Exterior AC-Feeder: P/N MAR-90580003
      • Exterior DC-Feeder: P/N MAR-90580004
      • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
      • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
      • Martin P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100
      • Martin P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101
      • Martin P3-PC System Controller: Free download from martin.com
      • Martin Companion Software: Free download from martin.com
      • Double string cable adapter: P/N MAR-90580024

      Accessories

      • Loose ribbon cable (10 meter): P/N MAR-90580022
      • Glare kit Dot-9 Pro:
        • Grey, set of 10: P/N MAR-90580007
        • Black, set of 10: P/N MAR-90580031
      • Dome kit Dot-9 Pro:
        • Grey, set of 10: P/N MAR-90580013
        • Black, set of 10: P/N MAR-90580016
      • Mounting bracket Dot-9 Pro:
        • Grey, set of 10: P/N MAR-90580010
        • Black, set of 10: P/N MAR-90580034
      • Mounting profile Dot-9 Pro (2 meter): P/N MAR-90580019
      • End cap mounting profile Dot-9 Pro (set of 2): P/N MAR-90580028
      • Active Lead-In Cable Extender (5 meter): P/N MAR-90580023
      • String termination cap (set of 2): P/N MAR-90580021
      • Splice connector (set of 3): P/N MAR-90580020
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-dot-9-pro-outdoor-rated-string-based-rgbw-led-dots-large
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de produtosDots
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior