Publicar produtos
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens
    Martin

    MAC One Creative BeamWash Moving Head with Fresnel Lens

    Traduzido por Google,

    Características

    Fonte de luz

    • LED RGBL (vermelho, verde, azul, verde-limão) de 120 W desenvolvido internamente e personalizado, oferecendo maior qualidade de luz (CRI, TM-30, TLCI) do que RGBW
    • Saída de lúmen: 2500 lm
    • Intensidade: 375.000 cd em feixe estreito
    • Efeito de luz de fundo: 24 LED RGB de 0,25 W
    • Totalmente calibrado usando a calibração de cores de gama completa de Martin
    • Operação sem cintilação
    • Frequência do driver de LED ajustável para aplicações exigentes

    Óptica

    • Lente Fresnel de 150 mm
    • Zoom de 4 a 27 graus
    • Feixe estreito definido
    • Borda macia e ampla
    • Luz difusa mínima
    • Mudança mínima de temperatura de cor do centro para a borda
    • Acessório SoftLens incluído

    Paleta de cores

    • Mistura de cores RGBL com cores saturadas muito brilhantes e vibrantes, bem como pastéis suaves e tons de branco
    • Modos de cor calibrados e estendidos
    • Controle de temperatura de cor calibrado: 2.000 – 12.850 K
    • Controle de deslocamento de magenta verde calibrado (matiz): Δuv -0,05 – +0,05
    • Opção de emulação de tungstênio
    • Roda de cores virtual

    Efeitos dinâmicos

    • Mais de 200 macros FX integradas com controle de cor de primeiro plano, cor de fundo, velocidade e direção
    • Mapeamento de vídeo P3 de pixels de feixe de luminária e/ou luz de fundo Fresnel
    • P3 Mix permitindo crossfade entre visuais de vídeo e visuais DMX
    • Pan, tilt e zoom de velocidade extrema

    Resfriamento e Ruído

    • Sistema de resfriamento ultrassilencioso (sem ventoinhas na base, apenas ventoinhas na cabeça)
    • Modo teatro/transmissão com apenas 23,0 dB(A)
    • Modo de panorâmica, inclinação e zoom de baixo ruído

    Construção

    • Peso: 4,4 kg / 9,7 lbs.
    • Dimensões: 254 x 336 x 220

    Controlar

    • Controle DMX, Art-Net, sACN e Martin P3
    • Bypass à prova de falhas em portas Ethernet
    • Visor alimentado por bateria para instalação e configuração

    Instalação

    • Fixação de suporte ômega simples
    • Furos roscados M12 para fixação direta com grampo ou fixação em acessório de quatro barras
    • Acessório opcional de quatro barras
    • Acessório opcional de anel de montagem em grade VDO

    Definindo um novo padrão para moving heads compactos, o MAC One é um revolucionário projetor Beam, Wash e Eye-Candy, com uma lente Fresnel cativante que transforma qualquer palco ou evento em um espetáculo visual extraordinário. Compacto, leve e altamente versátil, o MAC One define uma nova classe compacta de iluminação de performance.

    O MAC One se destaca em três áreas de recursos poderosos. Primeiro, seu feixe estreito e de alta intensidade oferece o mesmo impacto de luminárias maiores e mais pesadas, permitindo efeitos aéreos robustos e vibrantes. Em segundo lugar, sua impressionante lente Fresnel cria uma lavagem suave com um alcance de zoom de 4 a 27 graus, proporcionando transições suaves e efeitos visuais envolventes. Completando o robusto conjunto de recursos, está um inovador sistema de retroiluminação com 24 LEDs de efeito RGB dentro da lente para garantir experiências visuais memoráveis ​​e impressionantes.

    Com uma impressionante saída de 2.500 lm e uma intensidade de feixe estreito de 375.000 cd, o desempenho do MAC One é incomparável em sua categoria. Alimentado por um motor LED RGBL (Vermelho, Verde, Azul, Verde-limão) de 120 W desenvolvido sob medida, ele garante qualidade de luz superior (CRI, TM-30, TLCI) à dos equipamentos RGBW tradicionais, atraindo designers de iluminação exigentes.

    O MAC One se destaca entre os equipamentos concorrentes por oferecer uma combinação inovadora de recursos em um formato incrivelmente compacto e leve. O equipamento é fácil de manusear e gerenciar, abrindo um mundo de possibilidades criativas para designers de iluminação e usuários. Mais equipamentos podem ser usados ​​em um show sem comprometer as limitações de peso ou espaço, resultando em menores custos de transporte e um retorno significativo sobre o investimento para as locadoras.

    Para maior versatilidade, o MAC One também pode ser usado com o sistema de montagem em grade VDO, criado originalmente para os produtos VDO Atomic da Martin. Os acessórios de quatro barras e matriz Martin também podem ser usados ​​para ampliar ainda mais seu potencial de design e facilitar a implantação em grandes quantidades. O MAC One pode ser acionado com os sistemas de controle DMX, Art-Net, sACN e Martin P3 para integração perfeita em qualquer configuração de iluminação.

    Seja você um designer de iluminação, uma locadora ou um organizador de eventos, a MAC One é a solução para criar visuais incríveis com muitos equipamentos, utilizar um equipamento compacto para espaços apertados ou encantar o palco com efeitos visuais cativantes. Supere expectativas, potencialize a expressão criativa e revolucione o palco com a MAC One.

    Especificação
    • Specifications

      • Physical

        MAC One Fixture
        Width (across yoke): 226 mm (8.90 in.)
        Width (base): 254 mm (10.00 in.)
        Height (head straight up): 336 mm (13.23 in.)
        Height (maximum): 349 mm (13.74 in.)
        Depth (head): 220 mm (8.66 in.)
        Depth (base): 177 mm (6.97 in.)
        Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 300 mm (11.81 in.)
        Weight: 4.40 kg (9.70 lbs.)

        MAC One Fourbar
        Length: 1168 mm (45.98 in.)
        Length (installed end-to-end): 1200 mm (47.24 in.)
        Width: 88 mm (3.46 in.)
        Height (without feet): 42 mm (1.65 in.)
        Height (with feet): 60 mm (2.36 in.)
        Weight: 3.20 kg (7.05 lbs.)

        MAC One VDO Grid Mount Ring
        Width: 282 mm (11.10 in.)
        Width (installed side-to-side): 300 mm (11.81 in.)
        Height: 282 mm (11.10 in.)
        Height (installed side-to-side): 300 mm (11.81 in.)
        Depth: 80 mm (3.15 in.)
        Weight: 0.75 kg (1.65 lbs.)

        MAC One Dual VDO Header
        Length: 568 mm (22.36 in.)
        Length (installed end-to-end): 600 mm (23.62 in.)
        Width: 85 mm (3.35 in.)
        Height: 58 mm (2.28 in.)
        Weight: 2.20 kg (4.85 lbs.)

        MAC One Single VDO Adapter
        Length: 50 mm (1.97 in.)
        Width: 57 mm (2.24 in.)
        Height: 58 mm (2.28 in.)
        Weight: 0.20 kg (0.44 lbs.)

        Dynamic Effects

        Beam Dimmer/Shutter: 0 - 100% continuous dimming, regular and random strobe, instant open and blackout
        Beam Dimming options: Choice of four dimming curves
        Beam Color Mixing: RGB, independently variable 0 - 100%
        Beam Color Temperature Control: Variable 2,000 – 12,850 K
        Beam Tint Control: Variable green-magenta shift Δuv -0.05 – +0.05
        Beam Virtual Color wheel: 48 color presets, continuous rotation & random color
        Zoom: Motorized with 1:5 zoom ratio, including zoom pulse effect
        Pan: Motorized 540°
        Tilt: Motorized 240°
        Beam P3 Mix: Videomapping of fixture with variable crossfade between DMX control and video control
        Backlight Dimmer/Shutter: 0 – 100% continuous dimming, regular and random strobe, instant open and blackout
        Backlight Dimming options: Choice of four dimming curves
        Backlight Color Mixing: RGB, independently variable 0 - 100%
        Backlight Color Temperature Control: Variable 2,000 – 12,850 K
        Backlight Tint Control: Variable green-magenta shift Δuv -0.05 – +0.05
        Backlight Virtual Color wheel: 48 color presets, continuous rotation & random color
        Backlight PixelMapping: Individual RGB control of each of the 24 Backlight pixels
        Backlight P3 Mix: Videomapping of fixture with variable crossfade between DMX control and video control
        Pre-programmed effects: Two ranges of FX on Beam, Backlight or Combination; independent or synchronized/combined
        LED Frequency control: Variable LED PWM control

        Control and Programming

        Control Protocols: DMX, RDM, Art-Net, RDM over Art-Net, sACN and P3
        Protocol Detection: Automatic
        DMX Modes: Compact, Basic, Ludicrous & Compact Direct
        DMX Channels: 20, 36, 108 & 20
        16-bit Controllable Parameters: Beam & Backlight Dimming, Beam Color Mixing, Zoom, Pan and Tilt
        Setting and Addressing: Display Menu, RDM, RDM over Art-Net or P3
        Local User Interface: Backlit LCD Display with battery-powered operation
        Fixture identification: User-settable ID number
        DMX Compliance: USITT DMX512-A
        RDM Compliance: ANSI/ESTA E1.20
        Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3 and 4; including RDM over Art-Net
        sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
        Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 5.1.0 or newer
        DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
        Ethernet Transceiver: 10/100Mbit (with fail-safe bypass)
        Firmware Update: via DMX using Martin Companion or via Ethernet using Martin Companion / P3 System Controller

        Optics

        Front Lens Diameter: 150 mm (5.91 in.)
        Zoom Range: 1:5
        Full Zoom Range at Half Peak (Beam Angle): 4° - 19°
        Full Zoom Range at Tenth Peak (Field Angle): 6° - 27°
        Beam Light Source: 1 x 120 W RGBL LED
        Backlight Light Source: 24 x 0.25 W RGB LED
        Max. Total Beam LED Engine Power: 120 W
        Max. Total Backlight LED Engine Power: 6 W
        Minimum LED lifetime: > 50.000 hours (to > 70% luminous output)*
        *Figure obtained under manufacturer's test conditions

        Photometric Data

        Light Engine Luminous Output: 5,700 lumens
        Fixture Luminous Output Wide: 2,500 lumens
        Fixture Luminous Output Narrow: 1,900 lumens
        Peak Luminous Intensity Narrow: 375,000 cd
        CCT: Variable 2,000 K – 12,850 K (+/- 200 K)
        CRI (Color Rendering Index) (default): ≥ 77
        CRI (Color Rendering Index) (optimized): ≥ 86
        CQS (Color Quality Scale) (default): ≥ 86
        CQS (Color Quality Scale) (optimized): ≥ 89
        TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) (default): ≥ 80
        TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) (optimized): ≥ 84
        TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) (default): ≥ 114
        TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) (optimized): ≥ 105
        TLCI (Television Lighting Consistency Index) (default): ≥ 68
        TLCI (Television Lighting Consistency Index) (optimized): ≥ 87
        Beam LED Refresh Rate: 2,400 Hz with adjustment (+/- 2%) via DMX
        Backlight LED Refresh Rate: 1,200 Hz
        Binning: Tight color and flux binning
        Calibration: Full Gamut Color Calibration of Beam and Backlight
        Color Modes: Extended Color Mode and Calibrated Color Mode
        * All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient
        * All Photometric Data measured at 6500 K white

        ConnectionsAC mains power in/thru: Neutrik powerCON TRUE1 TOPDMX and RDM data in/thru: Neutrik 5-pin locking XLREthernet (Art-Net, sACN and P3) in/thru, including fail-safe bypass: Neutrik etherCONElectrical

        AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
        Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
        Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 3.5 A
        Typical earth-leakage current: 0.50 mA
        Power Factor: 0.99 @ 100V , 0.98 @ 120V , 0.94 @ 208V , 0.92 @ 230V , 0.88 @ 240V
        Max current draw: 2.0 A @ 100V / 120V, 0.9 A @ 208V / 230V / 240V
        Typical current draw: 1.6 A @ 100 V , 1.4 A @ 120 V , 0.9 A @ 208 V , 0.8 A @ 230 V , 0.8 A @ 240 V *
        Power Consumption
        Maximum: 180 W
        Typical: 160 W *
        Idle: 24 W *
        Hibernation: 9 W *
        * Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%.
        Typical: full output white, no effects moving, regulated fan speed.
        Idle: no output, no effects moving, regulated fan speed.
        Hibernation: no output, motors de-energized, fans stopped, wake-up procedure to re-use fixture.

      ThermalCooling: Forced air (temperature regulated, low noise, user-definable levels)Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C (104° F)Minimum ambient temperature (Ta min.): 5° C (41° F)Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient: 55° C (131° F)Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 546 BTU/hr.Acoustic DataSound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 26.3 dB(A)Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): 23.0 dB(A)EnvironmentalRoHS: CompliantREACH: CompliantWEEE: CompliantProposition 65: CompliantFSC: Certified cardboard inner and outer packagingEfficacy (max output): 21.4 lm/WLWR*: 568 lm/kg (258 lm/lbs.)

      Accessories

      Power Input Cables
      Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91611797
      Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.) P/N 91610173

      Power Linking Cables
      Power relay cable, H07RN-F, 2.5 mm2, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91611796
      Power relay cable, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91610172


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamac-one-creative-beamwash-moving-head-with-fresnel-lens
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral