Publicar produtos
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
    Martin

    MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash

    Traduzido por Google,

    O MAC Ultra Wash é um retorno colossal a tudo o que uma luz de lavagem incrível deveria ser. Puro e simples no conceito, é um cavalo de batalha ousado e prático e a lavagem mais brilhante que já desenvolvemos. Através do seu motor de luz LED proprietário de 1150 W e 6000 K, o MAC Ultra Wash oferece 63.500 lumens de cair o queixo a partir de uma lente frontal de 220 mm e possui um alcance de zoom de 1:10 incrivelmente rápido.

    Seu motor leve de mais de 50.000 horas é o mais recente de uma longa linha de feitos de inovação da Martin. Não importa qual seja a aplicação, você pode contar com qualidade consistente de luz e saída - show após show por muitos anos. O MAC Ultra Wash também inclui um poderoso conjunto de recursos, incluindo mistura de cores uniforme, CTO variável, filtros de correção espectral e de cores adicionais, geada motorizada para um campo mais suave, escurecimento e estroboscópio de alta resolução.

    Ideal para turnês, shows, programas de TV e artes cênicas, o MAC Ultra Wash atende o mercado de produção mais amplo até os eventos de iluminação de palco mais exigentes. Martin estabeleceu o padrão para gerenciar a proporção de peso, tamanho e potência e o MAC Ultra Wash avança com desempenho ainda superior.

    Quando se trata de fornecer desempenho de luz de lavagem e confiabilidade de cavalo de batalha, nada chega nem remotamente perto. O MAC Ultra Wash excede os limites do design como um acessório inegável e líder de classe que define um padrão íngreme na inovação da luz de lavagem.

    Especificação
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 1150 W proprietary LED light engine
      • 84 x 20 W white LEDs
      • Minimum LED lifetime: >50,000 hours (see specs for further details)

      PHOTOMETRIC DATA

      • Light Engine Luminous Output: 90,000 lumens
      • Fixture Luminous Output: 63,500 lumens
      • Peak Luminous Intensity: 4,500,000 cd
      • CCT: 6000 K (+/- 250 K)

      OPTICS

      • 220 mm Front Lens
      • 1:10 zoom range - 5° - 47°

      DYNAMIC EFFECTS

      • 0 - 100% continuous dimming and strobe effects
      • Choice of four dimming curves
      • CMY color mixing
      • Color temperature control - 6000-2850 K
      • Color wheel with six interchangeable dichroic filters, including a Spectral Enhancement Filter
      • 1:10 Zoom (hyper zoom); 1:7 Zoom (native zoom)
      • Motorized frost
      • Iris
      • Variable edge control
      • Pan: 540°
      • Tilt: 268°
      • P3 videomapping of fixture color and/or intensity
      • Pre-programmed effects: Two ranges of pre-programmed FX
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamac-ultra-wash
    • Familia de productoAutomated Lights
    • Grupo de produtosLED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring