Publicar produtos
Exterior Projection Pro Compact Outdoor Rated Configurable Image Projector
Martin

Exterior Projection Pro Compact Outdoor Rated Configurable Image Projector

Traduzido por Google,

O Martin Exterior Projection Pro Compact é um projetor de imagem para ambientes externos de última geração, projetado para inspirar criatividade cativante e versatilidade em uma ampla gama de aplicações arquitetônicas, de fachada e paisagísticas.

Apresentando um design modular com 11 opções configuráveis e até quatro camadas de efeitos, incluindo enquadramento preciso da fachada, o equipamento oferece um amplo espectro de possibilidades criativas, minimizando a complexidade e o custo. Seu tamanho compacto e design leve facilitam a montagem em postes e a integração perfeita em diversas configurações, oferecendo múltiplas possibilidades de aplicação. A aparência elegante e profissional do equipamento garante que ele se integre perfeitamente a qualquer ambiente.

O sistema de zoom integrado permite o ajuste preciso do ângulo de projeção de 15° a 45°, apoiado por um sistema óptico ultraeficiente que fornece consistentemente 5.200 lúmens em toda a faixa de zoom. Projetado para máxima eficiência energética, o equipamento inclui um modo de hibernação dedicado, ativado através do canal de controle DMX, reduzindo significativamente o consumo de energia quando não estiver em uso.

Oferecendo aos usuários controle sobre múltiplos efeitos dinâmicos — incluindo zoom, foco, cores, gobos e animações — o Exterior Projection Pro Compact inspira as aplicações mais criativas. Usando o módulo de enquadramento opcional, a imagem projetada pode ser enquadrada para corresponder precisamente à fachada. Os controles inteligentes incluem um interruptor magnético, DMX, RDM e programação independente via Martin Companion, garantindo configuração e programação simplificadas.

Projetado para atender a rigorosos padrões ambientais, o equipamento reduz sua pegada de carbono por meio de seu sistema óptico eficiente, embalagem com certificação FSC e total capacidade de reparo. Projetado para instalações externas permanentes, possui classificação completa para suportar as condições ambientais mais adversas e conta com a garantia completa de 5 anos da Martin.

Com seu design modular, formato compacto e recursos de última geração, a luminária é uma solução incrivelmente avançada e econômica. Ideal para designers de iluminação arquitetônica, arquitetos, integradores de sistemas e empreiteiros elétricos, ela oferece desempenho, versatilidade e operação fáceis de usar incomparáveis.

Especificação
  • Features

    • Flat-field, high-contrast image projection
    • 5,200 lumens output across the entire zoom range
    • Efficient optical system with integrated 15° - 45° zoom system
    • Configurable design for reduction of resources, cost, and weight
    • One gobo or four gobo modules
    • Animation module
    • Manual framing module for precise framing of projected image
    • 0-100% electronic dimming
    • Hibernation mode for very low power consumption
    • Compact and slim design
    • RDM and DMX control
    • Local diagnostics and focusing via magnetic sensor
    • Dedicated compartment for install of Power and DMX In/Out cables
    • Optional PD Hybrid In/Out cable solution
    • Automatic thermal management for safe operation in high and low ambient temperatures
    • Fully-weatherized housing (IP66, IK08 and C-5 High corrosion rating)
    • Shipped in FSC-certified cardboard packaging
    • 5-year warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaexterior-projection-pro-compact
  • Familia de productoArchitainment
  • Grupo de produtosImage Projection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures