Publicar produtos
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
    Martin

    Exterior Wash Pro M QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control

    Traduzido por Google,

    Características

    • Família lógica de quatro tamanhos e pacotes de lúmen (P, M, G, GG)
    • Design compacto e fino
    • Consistência de cor superior com base na calibração de fábrica
    • Aumento de cor para cores brilhantes saturadas e misturadas
    • Canal dedicado de controle de temperatura de cor
    • Ângulo de feixe estreito usando LEDs RGBW de alta potência
    • Defletor de nariz opcional
    • Difusores de microlentes montados externamente
    • Controle RDM e DMX
    • Diagnóstico local e foco via sensor magnético
    • Cabos de alimentação e entrada/saída DMX pré-montados
    • Solução de cabo híbrido de entrada/saída opcional
    • Invólucro totalmente à prova de intempéries (IP66, IK08 e classificação de alta corrosão C-5)
    • Enviado em embalagem de papelão certificada FSC
    • Garantia de 5 anos

    Projetado para condições adversas e criatividade, o Exterior Wash Pro M QUAD oferece uma solução de iluminação lógica, fácil de usar e versátil, projetada para iluminar estruturas de médio porte e fachadas de edifícios. Com microlentes externas e um defletor opcional, este equipamento oferece controle de feixe configurável. O Exterior Wash Pro M QUAD apresenta desempenho de cor incomparável. A calibração de cores de fábrica garante consistência de cor superior e fornece um canal dedicado de controle de temperatura de cor que abrange de 1000K a 12.500K, seguindo precisamente a curva do corpo negro. A tecnologia de reforço de cor integrada, que abrange a relação inteligente entre a capacidade do LED e a capacidade da fonte de alimentação, resulta em cores saturadas e mistas até três vezes mais brilhantes do que os modelos anteriores. Projetado para instalações externas permanentes e com garantia de 5 anos, este equipamento atende a rigorosos padrões ambientais.

    Especificação
    • Physical

      • Length: 152 mm (5.98 in.)
      • Width: 201 mm (7.91 in.)
      • Height: 303 mm (11.93 in.)
      • Weight: 7.3 kg (16.1 lbs)

      Dynamic Effects

      • Intensity: 0 - 100%
      • Color Mixing: RGB + CTC (Color Temperature Control)
      • Color Temperature Control: 1000 K - 12500 K in 50 K steps

      Control and Programming

      • Control Systems: DMX, RDM
      • User Interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
      • Stand-alone Control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
      • Control Resolution: 8-bit DMX control of each color
      • Dimmer Resolution: 16-bit DMX control of intensity
      • DMX Channels: 6/3/7/4 (Standard/Basic/Extended/Raw)
      • DMX Compliance: USITT DMX512/1990
      • RDM Compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
      • Firmware Update: Serial upload via DMX link

      Optics

      • Light Source: 9 x high-power RGBW LEDs
      • Minimum LED Lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output)*
      • LED Manufacturer: Osram
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Color Calibration (1-step MacAdam ellipse)
      • *Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25° C.

      Beam Angle Options

      • Native Beam Angle: 8°
      • Narrow Micro Lens: 10°
      • Medium Micro Lens: 16°
      • Wide Micro Lens: 30°
      • Very Wide Micro Lens: 54°
      • Asymmetric Micro Lens: 9° x 56°

      Photometric Data

      • CRI (Color Rendering Index): >70
      • CCT: 1000K - 12500K (Default: 4000K)
      • Luminous Output:
        • Full: 3700 lm
        • Red: 1260 lm
        • Green: 2490 lm
        • Blue: 940 lm
      • *Measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25 °C ambient.

      Construction

      • Housing: Cast Aluminum
      • Color: Traffic grey RAL 7042 or Traffic white RAL 9016 (other colors available on request)
      • Surface Treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
      • Protection Rating: IP66
      • Effective Projected Area (EPA): 0.056 m² / 0.072 m²
      • Impact Resistance: IK08
      • Corrosion Resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration Resistance:
        • 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting: Adjustable bracket
      • Orientation: Any
      • Minimum Distance to Illuminated Surfaces: 0.1 m (0.3 ft.)

      Connections

      • Power Connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail open ended
      • Power Input Cable Type:
        • EU Models: H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750 V, VDE
        • US Models: PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16 AWG) 105° C 300 V VW-1
      • Data Connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
      • Hybrid Power/Data Cables: In & thru 8-pin custom connectors available on request

      Electrical

      • AC Power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch-mode
      • Typical Half-Cycle RMS Inrush Current: 12 A
      • Surge Protection: 4 KV
      • Max Earth Leakage: 0.5 mA
      • Power Factor:
        • 0.99 @110 V / 120 V
        • 0.94 @208 V / 230 V
        • 0.90 @277 V
      • Max Current Draw:
        • 0.75 A @100 V
        • 0.62 A @120 V
        • 0.33 A @230 V
        • 0.27 A @277 V

      Power Consumption

      • Maximum: 75 W (reduced mode 60 W)*
      • Idle: 2.5 W*
      • *Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of ±10%. Idle: all LEDs at zero intensity.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature: 45 °C (113 °F)*
      • Minimum Ambient Temperature: -30 °C (-22 °F)**
      • Total Heat Dissipation (calculated, ±10%): 256 BTU/hr
      • *Above this temperature, the fixture regulates output to protect from overheating.
      • Power must be maintained below -20 °C (-4 °F).

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (Max Output): 43 lm/W
      • LWR: 438 lm/kg (199 lm/lb)*
      • *LWR = Lumen-to-Weight Ratio
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer box

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
      • EU Safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
      • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN 55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: ANSI/UL 1598
      • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 250.0
      • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322(Part5/section5)

      Ordering Information - Fixtures

      • Exterior Wash Pro M QUAD, EU, White: P/N MAR-90590102
      • Exterior Wash Pro M QUAD, EU, Grey: P/N MAR-90590002
      • Exterior Wash Pro M QUAD, US, Grey: P/N MAR-90590006

      Ordering Information - Accessories

      • Micro Lens Pro M - Narrow: P/N MAR-90590031
      • Micro Lens Pro M - Medium: P/N MAR-90590032
      • Micro Lens Pro M - Wide: P/N MAR-90590033
      • Micro Lens Pro M - Very Wide: P/N MAR-90590034
      • Micro Lens Pro M - Asymmetric: P/N MAR-90590035
      • Baffle Snoot Pro M QUAD: P/N MAR-90590018
      • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
      • Hybrid PD Cable Tail In/Out 0.5 m, Black: P/N MAR-91700020
      • Attachment Plate for Safety Wire: P/N MAR-90590050
      • Hybrid PD Cable Tail In/Out 0.5 m, White: P/N MAR-91700022
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexterior-wash-pro-m-quad-outdoor-rated-quad-color-wash-light-with-creative-control
    • Familia de productoArchitainment
    • Grupo de produtosWash
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral