Publicar produtos
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control
    Martin

    Exterior Wash Pro S CTC Outdoor-rated wash light with color temperature control

    Traduzido por Google,

    Características

    • Família lógica de quatro tamanhos e pacotes de lúmen (P, M, G, GG)
    • Design compacto e fino
    • Controle de temperatura de cor estendido de 2400K a 6500K
    • Eficácia superior a 60 lm/W
    • Ângulo de feixe estreito usando LEDs de alta potência
    • Defletor de nariz opcional
    • Difusores de microlentes montados externamente
    • Controle RDM e DMX
    • Diagnóstico local e foco via sensor magnético
    • Cabos de entrada/saída de energia e DMX pré-montados
    • Solução de cabo híbrido de entrada/saída opcional
    • Invólucro totalmente à prova de intempéries (IP66, IK08 e classificação de alta corrosão C-5)
    • Enviado em embalagem de papelão certificada FSC
    • Garantia de 5 anos

    Projetado para condições adversas e criatividade, o Exterior Wash Pro S CTC oferece uma solução de iluminação lógica, fácil de usar e versátil, projetada para iluminar estruturas menores, elementos de um edifício e paisagismo. Com lentes externas e um defletor opcional, este equipamento oferece controle de feixe de luz configurável. O Exterior Wash Pro S CTC oferece controle dedicado de temperatura de cor de 2400K a 6500K. Projetado para instalações externas permanentes e com garantia de 5 anos, este equipamento atende aos rigorosos padrões ambientais.


      Especificação
      • Physical

        • Length: 141 mm (5.55 inch)
        • Width: 155 mm (6.10 inch)
        • Height: 236 mm (9.65 inch)
        • Weight: 4.4 kg (9.7 lbs)

        Dynamic Effects

        • Intensity: 0 - 100%
        • Color temperature control: 2400K - 6500K

        Control and Programming

        • Control systems: DMX, RDM
        • User interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
        • Stand-alone control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
        • Control resolution: 8-bit DMX control of each color
        • Dimmer Resolution: 16-bit DMX control of intensity
        • DMX channels: 3/3 (Standard/Basic)
        • DMX compliance: USITT DMX512/1990
        • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
        • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
        • Firmware update: Serial upload via DMX link

        Optics

        • Light source: 3 x 2400K, 3 x 4000K, 3 x 6500K white color LEDs
        • Minimum LED lifetime: > 100,000 hours (to > 70% luminous output)*
        • LED manufacturer: Cree
        • Binning: Tight color and flux binning

        Beam Angle Options

        • Native beam angle: 7°
        • Narrow micro lens: 9°
        • Medium micro lens: 15°
        • Wide micro lens: 30°
        • Very Wide micro lens: 50°
        • Asymmetric micro lens: 8° x 60°

        Photometric Data

        • CRI (Color Rendering Index): > 70
        • CCT: 2400K - 6500K (default 4000K)
        • Luminous Output:
          • 2400K: 1100 lm
          • 4000K: 2200 lm
          • 6500K: 1700 lm

        Construction

        • Housing: Cast Aluminum
        • Color: Traffic grey RAL 7042 (other colors available on request)
        • Surface treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
        • Protection rating: IP66
        • Effective Projected Area (EPA): 0.026 m² / 0.038 m²
        • Impact resistance: IK08
        • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
        • Vibration resistance:
          • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
          • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
          • 3.0g (ANSI C136-31)

        Installation

        • Mounting: Adjustable bracket
        • Orientation: Any
        • Minimum distance to illuminated surfaces: 0.1 m (0.3 ft.)

        Connections

        • Power connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail open ended
        • Power input cable type (EU models): H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750V, VDE
        • Power input cable type (US models): PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16AWG) 105° C 300 V VW-1
        • Data connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
        • Hybrid power/data cables (in & thru): 8-pin custom connectors available on request

        Electrical

        • AC power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
        • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch-mode
        • Typical half-cycle RMS inrush current: 12 A
        • Surge protection: 4 KV
        • Max earth leakage: 0.5 mA
        • Power factor:
          • 0.99 @110 V / 120 V
          • 0.94 @208 V / 230V
          • 0.92 @277 V
        • Max current draw:
          • 0.35 A @100 V
          • 0.29 A @120 V
          • 0.15 A @230 V
          • 0.13 A @277 V

        Power Consumption

        • Maximum: 35 W (Reduced mode 28W)*
        • Idle: 2.0 W*

        Thermal

        • Cooling: Convection
        • Maximum ambient temperature: 45° C (113° F)*
        • Minimum ambient temperature: -30° C (-22° F)**
        • Total heat dissipation: 119 BTU/hr

        Environmental

        • RoHS: Compliant
        • REACH: Compliant
        • WEEE: Compliant
        • Proposition 65: Compliant
        • Efficacy (max output): 65 lm/W
        • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 500 lm/kg (277 lm/lb)*

        Packaging

        • Materials: FSC-certified cardboard inlay and outer box

        Approvals

        • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
        • EU safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
        • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
        • US safety: ANSI/UL 1598
        • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
        • Canadian safety: CSA C22.2 No. 250.0
        • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
        • Australia/NZ: RCM
        • United Kingdom: UKCA
        • India: BIS IS 10322 (Part 5/Section 5)

        Ordering Information - Fixtures

        • Exterior Wash Pro S CTC, EU, grey: P/N MAR-90590009
        • Exterior Wash Pro S CTC, US, grey: P/N MAR-90590013

        Ordering Information - Accessories

        • Micro Lens Pro S - Narrow: P/N MAR-90590026
        • Micro Lens Pro S - Medium: P/N MAR-90590027
        • Micro Lens Pro S - Wide: P/N MAR-90590028
        • Micro Lens Pro S - Very Wide: P/N MAR-90590029
        • Micro Lens Pro S - Asymmetric: P/N MAR-90590030
        • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
        • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, black: P/N MAR-91700020
        • Attachment plate for safety wire: P/N MAR-90590050
        • Baffle Snoot Pro S CTC: P/N MAR-90590021
        • Hybrid PD cable tail In/Out 0.5 m, white: P/N MAR-91700022
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaexterior-wash-pro-s-ctc-outdoor-rated-wash-light-with-color-temperature-control
      • Familia de productoArchitainment
      • Grupo de produtosWash
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-05-07
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral