Publicar produtos
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    P3 PowerPort 500 IP Install Indoor/Outdoor Power+Data Unit for Martin Creative LED Fixtures

    Traduzido por Google,

    Características

    • Unidade de alimentação de energia e dados interna/externa para instalação de luminárias LED Martin Creative
    • Ideal para instalar aplicações
    • Possui 1 saída de energia+dados para conexão de luminárias
    • Comutador de rede integrado para fácil encadeamento em série
    • LEDs de status que fornecem feedback em tempo real
    • Botão de teste local para diagnóstico fácil
    • O controle de potência integrado permite mais luminárias por conexão em cadeia quando a saída total não é necessária
    • O modo de hibernação integrado permite economizar energia quando o sistema não está em uso
    • Compatível com Art-Net, sACN e Martin P3
    • Equipado com terminais de fiação internos, para facilitar a personalização dos comprimentos dos cabos no local
    • Pode ser montado na parede
    • Classificação IP66

    O Martin P3 PowerPort 500 IP Install fornece energia e dados sem interrupções para as luminárias LED Creative da Martin e é ideal para aplicações de instalação interna/externa. Ele combina fornecimento de energia estável com distribuição de dados de alta velocidade e alta capacidade, simplificando a implantação das luminárias. O gabinete foi projetado para instalação nos ambientes mais adversos.

    Para garantir a máxima flexibilidade para projetistas e integradores, ele pode ser controlado utilizando protocolos padrão da indústria, incluindo Art-Net e sACN, bem como o premiado protocolo de controle P3 da Martin. Não requer configuração ou instalação local, permitindo fácil implantação e a localização de fontes de alimentação a distâncias significativas dos equipamentos de iluminação. Suporta cabos mais longos, mais equipamentos por ligação em cadeia e ramificações divididas. O switch de rede integrado elimina a necessidade de switches de terceiros, e o controle de limitação de energia aumenta o número de equipamentos por ligação em cadeia, implementando medidas de economia de energia.

    O P3 PowerPort 500 IP Install é uma solução robusta e confiável, pois protege todas as entradas e saídas contra sobrecargas e surtos, e a tecnologia integrada de bypass à prova de falhas impede que falhas em uma única unidade interrompam toda a rede. Além disso, é uma única unidade que fornece dados e energia por meio de um único cabo para os equipamentos. Além disso, possui LEDs de indicação de status local e um botão de teste, eliminando a necessidade de uma pessoa estar fisicamente próxima ao controlador ou computador.

    Todos os equipamentos Creative LED habilitados para P3 PowerPort podem ser pareados com o P3 PowerPort 500 IP Install, mesmo na mesma conexão em cadeia.


    Especificação
    • Here’s the information formatted as bullet points:

      Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Suited for rental companies creating a fleet of fixtures and supporting infrastructure.
      • Perfect for installation customers complementing fixture installations with the necessary supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Width: 325.0 mm (12.8 in.)
      • Height: 84.0 mm (3.3 in.)
      • Depth: 385.0 mm (15.2 in.)
      • Weight: 9.5 kg (20.9 lbs.)

      Control and Programming

      • Control Protocols: P3, sACN, Art-Net, and RDM over Art-Net
      • Protocol Detection: Automatic
      • Settings and Feedback: P3 or RDM over Art-Net
      • Unit Identification: User-settable ID number
      • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
      • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2018
      • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver IN: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet THRU)
      • Ethernet Transceiver THRU: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet IN)
      • Ethernet Transceiver OUT: 100Mbit
      • Firmware Update: via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Control/User Interface External

      • Power Out Status: 1x Green LED
      • Ethernet Out Status: 1x Amber LED
      • Ethernet In/Thru Status 1-2: 2x Green+Amber LED
      • Device Status: 1x RGB LED
      • Device Test and Reset: Pushbutton for test patterns and device reset

      Control/User Interface Internal

      • Fixtures Power Mode: DIP switch to force fixtures in normal or half power, or let controller decide
      • External User Interface Disable: DIP switch to disable all external LEDs and the pushbutton

      Construction

      • Color: Matte Black
      • Housing Material: Aluminium
      • Protection Rating: IP 66
      • NEMA Enclosure Rating: Type 3
      • Impact Resistance: IK 08
      • Corrosion Resistance: ISO 12944-6: 2018; C5 High, Test regime ISO 9227, 1440h
      • Vibration Resistance: 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6) and 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)

      Installation

      • Orientation: Any
      • Mounting: Flanges for installation on flat surface
      • Location: Indoor or permanent outdoor

      Connections

      • Power In/Thru: Toolless terminal block
      • Cable Glands: 2x M20*1.5 (power in/thru, supporting cables 8-13 mm) incl. closing plug
      • Ethernet In/Thru: 2x Toolless splice connection
      • Cable Glands: 2x M12*1.5 (ethernet in/thru, supporting cables 5-8 mm) incl. closing plug
      • DC Power Output: Toolless terminal block
      • Network Output: Toolless splice connection
      • Cable Gland: 1x M20*1.5 (DC power and network output, supporting cables 6.5-10.5 mm) incl. closing plug
      • Surge Protection: 4 KV

      Output Ports

      • Quantity: 1
      • Power: 48 VDC / 10 A
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical

      • AC Power: 100-277 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Typical Half-cycle RMS Inrush Current at 230 V, 50 Hz: 7.7 A
      • Typical Earth-Leakage Current: 0.56 mA
      • Power Factor: 0.99 @ 100 V / 120 V / 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Max Current Draw: 5.5 A @ 100 V / 120 V, 3.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Typical Current Draw: 5.3 A @ 100 V / 120 V, 2.8 A @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 500 W
        • Typical: 500 W
        • Idle: 11 W
        • Hibernation: 10 W

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max): 55° C (131° F)
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min): -30° C (-22° F)
      • Maximum Surface Temperature, Steady State, at 40° C Ambient: 61° C (142° F)
      • Typical Heat Dissipation (including connected fixtures, calculated, +/- 10%): 1705 BTU/hr.

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 62368-1
      • EU Safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • Closing plugs installed in all cable glands

      Related Items

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200

      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201

      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203

      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      • Martin Companion Firmware Upload, Addressing, and Stand-Alone Programming Software: Free download from www.martin.com

      • P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100

      • P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101

      • P3-PC System Controller: Free download from www.martin.com

      Accessories

      • Pre-Assembled Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104
      • Bulk Hybrid DCE Cables:
        • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
        • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106
      • Field-Installable DCE Connectors:
        • Field-installable Connector DCE Male: P/N MAR-91700107
        • Field-installable Connector DCE Female: P/N MAR-91700108
      • Closing Caps for DCE Connectors:
        • Closing Cap Male DCE Connector: P/N MAR-91700109
        • Closing Cap Female DCE Connector: P/N MAR-91700110
      • Hybrid DCE Adapters:
        • DC + Ethernet Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
        • DC + Ethernet Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
        • DC + Ethernet Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
        • DC + Ethernet Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114

      Ordering Information

      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicap3-powerport-500-ip-install-indoor-outdoor-powerdata-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • Familia de productoLED Video
    • Grupo de produtosPower & Processing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação