Publicar produtos
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
    Martin

    PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System

    Traduzido por Google,

    O Martin PDE Junction Box Passive combina sinais de energia, DMX e Ethernet em um único conector e sistema de cabos, conforme usado pela família de luminárias Martin VDO Atomic.

    A caixa é totalmente classificada como IP65 para uso externo e possui uma carcaça de metal robusta. Os flanges laterais permitem a montagem em qualquer superfície, enquanto o furo roscado M10 permite a fixação de um grampo de amarração.

    Especificação
    • FEATURES

      • powerCON TRUE1 TOP power input
      • XLR 5 TOP DMX input
      • etherCON TOP Ethernet input
      • Martin PDE Hybrid output
      • IP65 rated
      • Robust metal housing
      • Wall or truss-mountable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapde-junction-box-passive
    • Familia de productoPower & Processing
    • Grupo de produtosPDE System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring