Publicar produtos
VDO Sceptron XB High-Output Pixel-Batten
Martin

VDO Sceptron XB High-Output Pixel-Batten

Traduzido por Google,

O VDO Sceptron XB é um pixel-batten de LED compacto e de alto desempenho, projetado tanto para aplicações de iluminação quanto para aplicações de vídeo criativo. Construído a partir do legado da família Martin VDO Sceptron, ele herda todos os seus benefícios, como o mapeamento intuitivo através do Controlador de Sistema P3 da Martin, a possibilidade de troca de difusores e lentes e uma ampla gama de acessórios de montagem disponíveis.

O VDO Sceptron XB eleva o padrão com saída de lúmen significativamente aumentada, maior liberdade de cabeamento e a capacidade de ser controlado como um dispositivo de iluminação via Art-Net e sACN, e como um elemento de vídeo criativo via P3, ou ambos simultaneamente.

Compacto e leve, o VDO Sceptron XB oferece mais que o triplo da potência do popular VDO Sceptron 10. O uso de LEDs RGBW resulta em um espectro superior (CRI, TM-30, TLCI) em comparação com as tradicionais barras de pixel RGB, tornando-o ideal para iluminação precisa de pessoas e cenários. As opções de controle aprimoradas facilitam a instalação deste equipamento, com ou sem um Controlador de Sistema P3.

Sua calibração de gama estendida garante desempenho consistente em brancos, oferecendo controle de temperatura de cor e matiz, enquanto as cores saturadas permanecem ricas e profundas. O canal P3 Mix aprimora ainda mais sua versatilidade, permitindo transições suaves entre vídeo e controle de luz.

Recursos adicionais incluem uma ampla gama de macros de efeitos integrados, um modo autônomo para aplicações sem controlador e um conjunto completo de acessórios ópticos e de montagem, permitindo que os designers utilizem a série para uma variedade de usos e configurações de montagem. A classificação IP65 do VDO Sceptron XB expande suas capacidades de design, tornando-o perfeito para uma variedade de aplicações internas e externas temporárias, e seu modo de hibernação integrado aumenta a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia quando não estiver em uso.

Com desempenho de ponta, versatilidade incomparável e um design inovador, o VDO Sceptron XB é ideal para designers de iluminação, clientes de locação e profissionais de instalação. Ele estabelece um novo padrão para iluminação potente e flexível e aplicações de vídeo criativas.

Especificação
  • Features

    • Extremely compact and lightweight
    • More than triple the output of VDO Sceptron 10
    • RGBW LEDs (higher output and higher light quality (CRI / TM-30 / TLCI))
    • Full Gamut Pixel Calibration (pixel-to-pixel and fixture-to-fixture consistency, even when products from different manufacturing batches are being used together)
    • Art-Net, sACN & Martin P3 control (usable as a lighting fixture and as a creative video element)
    • Easy mapping and addressing through P3 System Controller or Companion Desktop
    • P3 Mix channel enabling switching and fading between “lighting mode” and “video mode”
    • IP65-rated for temporary outdoor use
    • Stand-alone mode for applications without a Controller
    • Wide range of optical accessories, including diffusers and lenses offering many different uses and looks
    • Lens and Glare Shield accessories enabling usage as lighting fixture
    • Versatile rigging accessories, allowing easy mounting of fixtures in many different configurations
    • Indoor and outdoor power+data solutions available (P3 PowerPort family)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavdo-sceptron-xb
  • Familia de productoVDO
  • Grupo de produtosVDO Sceptron
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures