Publicar produtos
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
    Marvin

    Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Combine a engenhosidade do produto com a pura estética moderna e o resultado é verdadeiramente impressionante. a linha Marvin Modern é feita para ser construída em grande escala e ter um desempenho em escala, complementada pelo poder dos detalhes críticos do projeto.

    Características: Grandes extensões de vidro para vistas máximas com várias configurações e tamanhos disponíveis; Espessura consistente do painel com perfis e trilhos estreitos, independentemente da configuração ou tamanho; Hardware minimalista projetado para funcionalidade superior, apresenta uma forma elegante e moderna; Três opções de soleira estão disponíveis com nivelamento, desempenho e alto desempenho; Classificado até LC-PG40 para desempenho impressionante; Mais de 30 configurações disponíveis; Configurações unidirecionais: 1 a 6 painéis, disponíveis empilhados ou de bolso; Configurações bipartidas: 2 a 10 painéis, disponíveis empilhados ou de bolso; Dimensionado sob encomenda em painéis de até 6' x 12'; Os estilos de reunião têm menos de 3" de largura.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamarvin_mnmsp-biparting
    • Familia de productoSignature
    • Grupo de produtosModern Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-20
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States