Publicar produtos
Elevate Bi-Fold Door
Marvin

Elevate Bi-Fold Door

4.5 de 5 estrelas4.5(14 avaliações)
Traduzido por Google,

A porta dobrável Elevate® desliza sem esforço e se abre para que você possa desfrutar de sua própria vista panorâmica e convidar o fluxo de ar máximo para sua casa. Quando completamente fechada, a porta é desenhada com perfis estreitos para encher de luz a sua casa.


  • Interior em madeira e exterior em fibra de vidro Ultrex®
  • Adapta-se a aberturas de até 22' de largura por 8' de altura
  • Escolha entre 28 configurações
  • O peitoril de fibra de vidro resiste ao tráfego de pedestres e às intempéries
Especificação
    • Bi-part from the center or stack panels to one side
    • Optional quick access panel available
    • Top-hung design for effortless operation
    • Integrated multi-point locking system
    • Performance sill available in Beige or Bronze
    • Weathertight seal for thermal performance rating of LC-PG30-FLD
    • Screen available to keep insects and debris out
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelevate-bi-fold-door
  • Familia de productoElevate
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFiberglass
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
  • Código UNSPSC3017
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States